A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares em aço inoxidável
K0652

Puxadores tubulares em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação de fundição fina G 4581.
Material de fixação aço inoxidável 1.4301.
Anéis de aperto e de vedação de borracha de silicone em qualidade para indústria alimentícia. Resistente à temperatura de -60 °C até +200 °C a longo prazo.
Versão:Tubo de ligação polido fino.
Cantos de fixação jateados, com meio brilho e polimento eletrolítico.
Indicação:Puxadores tubulares retráteis de utilização universal, de aço inoxidável. Conexão tubo-cantos resistente aos respingos de água. Fixação adicional do tubo através de pino roscado com sextavado interno. Para montagem com aparafusamento frontal ou traseiro. Fácil limpeza, adequado principalmente para a indústria alimentícia.Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0652 Puxadores tubulares em aço inoxidável 151 kB

Desenhos

Puxadores tubulares em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ALCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0652.2003012002251000 sob consulta
K0652.2503012502751000 sob consulta
K0652.3003013003251000 sob consulta
K0652.3503013503751000 sob consulta
K0652.4003014004251000 sob consulta
K0652.5003015005251000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33