A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6060.Versão:anodizado nas cores naturais ou com revestimento em pó preto, vermelho rubi RAL 3003 ou vermelho tráfego RAL 3020
Indicação:O puxador impressiona pelo seu design maciço em combinação com sua leveza.
Possui forma fechada através da fixação traseira.
Montagem:Ao executar a montagem, encaixe primeiramente ambos os parafusos. A seguir, aperte-os firmemente.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0795 Puxadores tubulares compactos 108 kB

Desenhos

Puxadores tubulares compactos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ALCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0795.250083anodizado natural250296,41000 sob consulta
K0795.300083anodizado natural300346,41000 sob consulta
K0795.400083anodizado natural400446,41000 sob consulta
K0795.500083anodizado natural500546,41000 sob consulta
K0795.250081revestido a pó em preto250296,41000 sob consulta
K0795.300081revestido a pó em preto300346,41000 sob consulta
K0795.400081revestido a pó em preto400446,41000 sob consulta
K0795.500081revestido a pó em preto500546,41000 sob consulta
K0795.2500827vermelho RAL3003 revest. a pó250296,41000 sob consulta
K0795.3000827vermelho RAL3003 revest. a pó300346,41000 sob consulta
K0795.4000827vermelho RAL3003 revest. a pó400446,41000 sob consulta
K0795.5000827vermelho RAL3003 revest. a pó500546,41000 sob consulta
K0795.2500884vermelho RAL3020 revest. a pó250296,41000 sob consulta
K0795.3000884vermelho RAL3020 revest. a pó300346,41000 sob consulta
K0795.4000884vermelho RAL3020 revest. a pó400446,41000 sob consulta
K0795.5000884vermelho RAL3020 revest. a pó500546,41000 sob consulta