Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados
K0220

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de conexão em alumínio.
Versão:Termoplástico preto.
Alumínio anodizado.
Indicação:Os cantos de fixação são fixados com pinos no tubo de ligação de alumínio. Os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cor preta, zincados, assim como porcas e arruelas, estão incluídos no fornecimento.Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0220 Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados 131 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigo

Cor
do corpo
básico
ABB1DHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0220.2001natural20011520M8x3055,5230800 sob consulta
K0220.2501natural25011520M8x3055,5280800 sob consulta
K0220.3001natural30011520M8x3055,5330800 sob consulta
K0220.3501natural35011520M8x3055,5380800 sob consulta
K0220.4001natural40011520M8x3055,5430800 sob consulta
K0220.2002preto20011520M8x3055,5230800 sob consulta
K0220.2502preto25011520M8x3055,5280800 sob consulta
K0220.3002preto30011520M8x3055,5330800 sob consulta
K0220.3502preto35011520M8x3055,5380800 sob consulta
K0220.4002preto40011520M8x3055,5430800 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33