A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio oval EN AW-6060.Versão:preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pó.Montagem:Pelo lado de manuseio.Acessórios:Parafusos adequados para a fixação dos puxadores:
- Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.
Particularidades:
Seção transversal ovalRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0204 Puxadores ovais com furo externo 129 kB

Desenhos

Puxadores ovais com furo externo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ABB1DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0204.11000105revestido a pó em preto10021135,55011313,61000 sob consulta
K0204.11120105revestido a pó em preto11221135,55012513,61000 sob consulta
K0204.11120106revestido a pó em preto11225176,655129111000 sob consulta
K0204.11200105revestido a pó em preto12021135,55013313,61000 sob consulta
K0204.11200106revestido a pó em preto12025176,655137111000 sob consulta
K0204.11280105revestido a pó em preto12821135,55014113,61000 sob consulta
K0204.11280106revestido a pó em preto12825176,655145111000 sob consulta
K0204.11600105revestido a pó em preto16021135,55017313,61000 sob consulta
K0204.11600106revestido a pó em preto16025176,655177111000 sob consulta
K0204.11800106revestido a pó em preto18025176,655197111000 sob consulta
K0204.11002705vermelho RAL3003 revest. a pó10021135,55011313,61000 sob consulta
K0204.11122705vermelho RAL3003 revest. a pó11221135,55012513,61000 sob consulta
K0204.11122706vermelho RAL3003 revest. a pó11225176,655129111000 sob consulta
K0204.11202705vermelho RAL3003 revest. a pó12021135,55013313,61000 sob consulta
K0204.11202706vermelho RAL3003 revest. a pó12025176,655137111000 sob consulta
K0204.11282705vermelho RAL3003 revest. a pó12821135,55014113,61000 sob consulta
K0204.11282706vermelho RAL3003 revest. a pó12825176,655145111000 sob consulta
K0204.11602705vermelho RAL3003 revest. a pó16021135,55017313,61000 sob consulta
K0204.11602706vermelho RAL3003 revest. a pó16025176,655177111000 sob consulta
K0204.11802706vermelho RAL3003 revest. a pó18025176,655197111000 sob consulta