Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Bucha roscada em aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua 140 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 160 °C.
Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1458 Puxadores ovais de plástico 123 kB

Desenhos

Puxadores ovais de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
ABB1D

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1458.21000621aço1002113M6501139500 sob consulta
K1458.21200621aço1202113M6501339500 sob consulta
K1458.21280621aço1282113M6501419500 sob consulta
K1458.21600825aço1602517M85517712500 sob consulta
K1458.31000621aço inoxidável1002113M6501139500 sob consulta
K1458.31200621aço inoxidável1202113M6501339500 sob consulta
K1458.31280621aço inoxidável1282113M6501419500 sob consulta
K1458.31600825aço inoxidável1602517M85517712500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33