A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.Versão:Perfil de alumínio com vibroacabamento, fosco e em cores naturais ou preto anodizado.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Outros comprimentos conforme desejado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0232 Perfis puxadores 150 kB

Desenhos (visão geral)

Perfis puxadores

Perfis puxadores, forma A

mais informações

Desenhos

Perfis puxadores, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
FormaA

BDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0232.10301anodizado naturalA30-M41645200 sob consulta
K0232.10302anodizado pretoA30-M41645200 sob consulta
K0232.10451anodizado naturalA45-M41660200 sob consulta
K0232.10452anodizado pretoA45-M41660200 sob consulta
K0232.10701anodizado naturalA70-M41685200 sob consulta
K0232.10702anodizado pretoA70-M41685200 sob consulta
K0232.10901anodizado naturalA90-M416105200 sob consulta
K0232.10902anodizado pretoA90-M416105200 sob consulta
K0232.11051anodizado naturalA105-M416120200 sob consulta
K0232.11052anodizado pretoA105-M416120200 sob consulta
K0232.11201anodizado naturalA120-M416135200 sob consulta
K0232.11202anodizado pretoA120-M416135200 sob consulta

Perfis puxadores, forma B

mais informações

Desenhos

Perfis puxadores, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
FormaA

BDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0232.20301anodizado naturalB30-M42645200 sob consulta
K0232.20302anodizado pretoB30-M42645200 sob consulta
K0232.20451anodizado naturalB45-M42660200 sob consulta
K0232.20452anodizado pretoB45-M42660200 sob consulta
K0232.20701anodizado naturalB70-M42685200 sob consulta
K0232.20702anodizado pretoB70-M42685200 sob consulta
K0232.20901anodizado naturalB90-M426105200 sob consulta
K0232.20902anodizado pretoB90-M426105200 sob consulta
K0232.21051anodizado naturalB105-M426120200 sob consulta
K0232.21052anodizado pretoB105-M426120200 sob consulta
K0232.21201anodizado naturalB120-M426135200 sob consulta
K0232.21202anodizado pretoB120-M426135200 sob consulta