Grupos de mercadorias
Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico
K1128

Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação e tampa PA 6.
Bucha roscada em aço.
Versão:Barra do puxador em cores naturais ou anodizada na cor preta.
Bucha roscada zincada.
Indicação:- 19"
- design fechado
- montagem simples
- a montagem da tampa é efetuada com um martelo anti-retrocesso
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1128 Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico 113 kB

Desenhos

Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1128.055101preto5512,5M54075,51000 sob consulta
K1128.088101preto8812,5M540108,51000 sob consulta
K1128.100101preto10012,5M540120,51000 sob consulta
K1128.120101preto12012,5M540140,51000 sob consulta
K1128.180101preto18012,5M540200,51000 sob consulta
K1128.235101preto23512,5M540255,51000 sob consulta
K1128.055103natural5512,5M54075,51000 sob consulta
K1128.088103natural8812,5M540108,51000 sob consulta
K1128.100103natural10012,5M540120,51000 sob consulta
K1128.120103natural12012,5M540140,51000 sob consulta
K1128.180103natural18012,5M540200,51000 sob consulta
K1128.235103natural23512,5M540255,51000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33