A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação e tampa PA 6.
Parafuso e porca com colar em aço.
Versão:Barra do puxador em cores naturais ou anodizada na cor preta.
Parafuso e porca com colar zincados.
Indicação:- 19"
- design fechado
- montagem simples
- a montagem da tampa é efetuada com um martelo anti-retrocesso
Particularidades:
Seção transversal angularRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1127 Puxadores 124 kB

Desenhos

Puxadores

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo básico
ADLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1127.055201preto55M575,51000 sob consulta
K1127.088201preto88M5108,51000 sob consulta
K1127.100201preto100M5120,51000 sob consulta
K1127.120201preto120M5140,51000 sob consulta
K1127.180201preto180M5200,51000 sob consulta
K1127.235201preto235M5255,51000 sob consulta
K1127.055203natural55M575,51000 sob consulta
K1127.088203natural88M5108,51000 sob consulta
K1127.100203natural100M5120,51000 sob consulta
K1127.120203natural120M5140,51000 sob consulta
K1127.180203natural180M5200,51000 sob consulta
K1127.235203natural235M5255,51000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33