- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Bucha roscada em latão.Versão:preto. Tampa cinza.Montagem:Forma A pela parte traseira. Forma B pelo lado de manuseio.Sob consulta:Puxadores ou tampas de outras cores.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1092.109406 | rosca fêmea | A | 94 | 24 | 21 | M6 | 16 | 37 | 30 | 33 | 118 | 12 | 2000 | | | sob consulta | | K1092.111706 | rosca fêmea | A | 117 | 28 | 24 | M6 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 12 | 3400 | | | sob consulta | | K1092.111708 | rosca fêmea | A | 117 | 28 | 24 | M8 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 12 | 3400 | | | sob consulta | | K1092.112006 | rosca fêmea | A | 120 | 28 | 24 | M6 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 12 | 3500 | | | sob consulta | | K1092.112008 | rosca fêmea | A | 120 | 28 | 24 | M8 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 12 | 3500 | | | sob consulta | | K1092.113208 | rosca fêmea | A | 132 | 28 | 24 | M8 | 18 | 43 | 34 | 36,5 | 160 | 12 | 3500 | | | sob consulta | | K1092.209406 | com furo passante | B | 94 | 24 | 21 | 6,5 | 16 | 37 | 30 | 33 | 118 | 14 | 2500 | | | sob consulta | | K1092.211706 | com furo passante | B | 117 | 28 | 24 | 6,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 15 | 3700 | | | sob consulta | | K1092.211708 | com furo passante | B | 117 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 15 | 3700 | | | sob consulta | | K1092.212006 | com furo passante | B | 120 | 28 | 24 | 6,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 15 | 2900 | | | sob consulta | | K1092.212008 | com furo passante | B | 120 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 15 | 2900 | | | sob consulta | | K1092.213208 | com furo passante | B | 132 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 43 | 34 | 36,5 | 160 | 15 | 3200 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|