A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.Indicação para encomenda:Parafusos de fixação incluídos no fornecimento.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1091 Puxadores 104 kB

Desenhos

Puxadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorABB1DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1091.055053anodizado natural55128M5296310750 sob consulta
K1091.088053anodizado natural88128M5299610750 sob consulta
K1091.100053anodizado natural100128M53910810750 sob consulta
K1091.120053anodizado natural1201510M53913010750 sob consulta
K1091.180053anodizado natural1801510M53919010750 sob consulta
K1091.235053anodizado natural2351510M53924510750 sob consulta
K1091.055051anodizado preto55128M5296310750 sob consulta
K1091.088051anodizado preto88128M5299610750 sob consulta
K1091.100051anodizado preto100128M53910810750 sob consulta
K1091.120051anodizado preto1201510M53913010750 sob consulta
K1091.180051anodizado preto1801510M53919010750 sob consulta
K1091.235051anodizado preto2351510M53924510750 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33