A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Bucha roscada em latão.
Versão:preto.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1087 Puxadores 112 kB

Desenhos

Puxadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1D

HH1LTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1087.08605862012M5402898,5101000 sob consulta
K1087.08606862012M6402898,591000 sob consulta
K1087.09405942012M54028106,5101000 sob consulta
K1087.09406942012M64028106,591000 sob consulta
K1087.117051172516M55034134101000 sob consulta
K1087.117061172516M6503413491000 sob consulta
K1087.117081172516M85034134141000 sob consulta
K1087.120051202516M55034134101000 sob consulta
K1087.120061202516M6503413491000 sob consulta
K1087.120081202516M85034134141000 sob consulta
K1087.132051322516M55034148101000 sob consulta
K1087.132061322516M6503414891000 sob consulta
K1087.132081322516M85034148141000 sob consulta
K1087.150061502918M65840168151000 sob consulta
K1087.150081502918M85840168141000 sob consulta
K1087.150101502918M105840168141000 sob consulta
K1087.179081792918M85840197141000 sob consulta
K1087.179101792918M105840197141000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33