A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Superfície semibrilhante com vibroacabamento.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1086 Puxadores em aço inoxidável 139 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1086.1000805100128M539108101000 sob consulta
K1086.1200805120128M539128101000 sob consulta
K1086.10010051001510M539110101000 sob consulta
K1086.15010051501510M539160101000 sob consulta
K1086.18010051801510M539190101000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33