A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico (ABS).Versão:preto.Indicação:Este cabo pode ser utilizado com espessura de parede de 0,75 até 1,5 mm.
A força de retenção no aço e nas carcaças de chapa corresponde a 750 N por par.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1077 Conchas embutidas 115 kB

Desenhos

Conchas embutidas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoEspécieA1B1HL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1077.0901encaixável793040901683 x 34375 sob consulta
K1077.1101encaixável9533,856,311018103 x 49375 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33