A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.Indicação para encomenda:Parafusos de fixação incluídos no fornecimento.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1075 Puxadores 89,9 kB

Desenhos

Puxadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorMaterial
do corpo
básico
ABCC1DHTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1075.055053anodizado naturalAlumínio5569812,2M54010750 sob consulta
K1075.088053anodizado naturalAlumínio88102812,2M54010750 sob consulta
K1075.120053anodizado naturalAlumínio120134812,2M54010750 sob consulta
K1075.180053anodizado naturalAlumínio180194812,2M54010750 sob consulta
K1075.235053anodizado naturalAlumínio235249812,2M54010750 sob consulta
K1075.055051anodizado pretoAlumínio5569812,2M54010750 sob consulta
K1075.088051anodizado pretoAlumínio88102812,2M54010750 sob consulta
K1075.120051anodizado pretoAlumínio120134812,2M54010750 sob consulta
K1075.180051anodizado pretoAlumínio180194812,2M54010750 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33