- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1060Puxadores de plástico |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico PA (Poliamida), refoçado com shot peening. Buchas, parafusos de fixação, arruelas e porcas de aço ou aço inoxidável.Versão:grafite escuro.Indicação:Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável percepção háptica.
A forma A contém parafusos de fixação, assim como arruelas e porcas adequadas.Montagem:Forma A pelo lado de manuseio, Forma B pela parte traseira. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | A | B | C | D | H | H1 | L | S | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1060.1100051 | A | aço | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | - | 1000 | | | sob consulta | | K1060.1120061 | A | aço | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | - | 1000 | | | sob consulta | | K1060.1140081 | A | aço | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | - | 1000 | | | sob consulta | | K1060.1100052 | A | aço inoxidável | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | - | 1000 | | | sob consulta | | K1060.1120062 | A | aço inoxidável | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | - | 1000 | | | sob consulta | | K1060.1140082 | A | aço inoxidável | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | - | 1000 | | | sob consulta | | K1060.2100051 | B | aço | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | - | 122 | 20 | 9 | 1000 | | | sob consulta | | K1060.2120061 | B | aço | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | - | 146 | 24 | 12 | 1000 | | | sob consulta | | K1060.2140081 | B | aço | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | - | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | sob consulta | | K1060.2100052 | B | aço inoxidável | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | - | 122 | 20 | 9 | 1000 | | | sob consulta | | K1060.2120062 | B | aço inoxidável | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | - | 146 | 24 | 12 | 1000 | | | sob consulta | | K1060.2140082 | B | aço inoxidável | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | - | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|