A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos de fixação em aço inoxidável 1.4308.
Tubo de conexão em plástico reforçado com fibra de carbono (CRP).
Versão:Cantos de fixação polidos.
Tubo de conexão em estrutura CRP com pintura incolor.
Indicação:Os puxadores tubulares podem ser fixados com parafusos de cabeça cilíndrica de aço inoxidável, de acordo com a norma DIN EN ISO 4762.Particularidades:
Seção transversal circularRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0782 Puxadores tubulares em carbono 106 kB

Desenhos

Puxadores tubulares em carbono

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1D

D1HH1LL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0782.2502512504314,56,62565,552,52661903,51000 sob consulta
K0782.3002513004314,56,62565,552,53162403,51000 sob consulta
K0782.3502513504314,56,62565,552,53662903,51000 sob consulta
K0782.35035135057,718,66,63585,567,53712704,51000 sob consulta
K0782.40035140057,718,66,63585,567,54213204,51000 sob consulta
K0782.45035145057,718,66,63585,567,54713704,51000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33