A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PA reforçado com shot peening.Versão:preto.Indicação:Puxadores industriais com cantos angulares, alça de formato ergonômico com proteção para os dedos. Adequados para a montagem em portas, tampas e perfis de alumínio. Ideal para portas de duas folhas. Fixação com parafusos sextavados ou cilíndricos M8.

As capas de cobertura não estão incluídas no fornecimento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0244 Puxadores com cantos angulares 185 kB

Desenhos

Puxadores com cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaLCapacidade
de carga
N
Código do
artigo Tampas
de cobertura
CADAces.PreçoEncomendar
K0244.100081A1341000K0244.1  sob consulta
K0244.198081B2361000K0244.3  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33