A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:semifosco em preto ou cinza claro.Indicação:Estas conchas embutidas em formato ergonômico são adequadas para materiais com espessuras de 1-5 mm.Montagem:Ela é posicionada no corte de encaixe da parede do compartimento e em seguida aparafusada na parte frontal com 2 parafusos de cabeça escareada (não incluídos no fornecimento).Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0242 Conchas embutidas 118 kB

Desenhos

Conchas embutidas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo básico
AHLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0242.1082041preto826167100251000 sob consulta
K0242.1112041preto1126197130251000 sob consulta
K0242.1082042cinza RAL 7035826167100251000 sob consulta
K0242.1112042cinza RAL 70351126197130251000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33