A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base e alça em termoplástico reforçado com shot peening.
Eixos e mola de retorno em aço inoxidável.
Versão:preto fosco.Indicação:Alças retráteis com retorno automático. Aparafusável em paredes de compartimentos.
Incluídos na entrega: parafusos de cabeça escareada galvanizados, pretos com fenda cruzada M6x30 DIN 965, bem como arruelas e porcas adequadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0241 Alças retráteis 146 kB

Desenhos

Alças retráteis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0241.080181300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33