A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Bucha roscada em latão.
Versão:Barra do puxador finamente retificada, em cores naturais ou preto anodizado.
Cantos de fixação em cor de alumínio ou preto.
Indicação:A barra e os cantos de fixação são aparafusados um ao outro.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0236 Puxadores tubulares 92,4 kB

Desenhos

Puxadores tubulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo básico
Cor
dos componentes
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0236.1055041anodizado naturalcor alumínio5512M43767300 sob consulta
K0236.1088041anodizado naturalcor alumínio8812M437100300 sob consulta
K0236.1100041anodizado naturalcor alumínio10012M437112300 sob consulta
K0236.1120041anodizado naturalcor alumínio12012M437132300 sob consulta
K0236.1180041anodizado naturalcor alumínio18012M437192300 sob consulta
K0236.1055042anodizado naturalpreto5512M43767300 sob consulta
K0236.1088042anodizado naturalpreto8812M437100300 sob consulta
K0236.1100042anodizado naturalpreto10012M437112300 sob consulta
K0236.1120042anodizado naturalpreto12012M437132300 sob consulta
K0236.1180042anodizado naturalpreto18012M437192300 sob consulta
K0236.1055043anodizado pretocor alumínio5512M43767300 sob consulta
K0236.1088043anodizado pretocor alumínio8812M437100300 sob consulta
K0236.1100043anodizado pretocor alumínio10012M437112300 sob consulta
K0236.1120043anodizado pretocor alumínio12012M437132300 sob consulta
K0236.1180043anodizado pretocor alumínio18012M437192300 sob consulta
K0236.1055044anodizado pretopreto5512M43767300 sob consulta
K0236.1088044anodizado pretopreto8812M437100300 sob consulta
K0236.1100044anodizado pretopreto10012M437112300 sob consulta
K0236.1120044anodizado pretopreto12012M437132300 sob consulta
K0236.1180044anodizado pretopreto18012M437192300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33