A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares com cantos angulares
K0235

Puxadores tubulares com cantos angulares

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060 ou aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação do puxador tubular em poliamida, reforçados com shot peening.
Bucha roscada em latão.
Versão:Tubo de ligação em cores naturais ou preto anodizado ou em aço inoxidável finamente retificado.
Cantos de fixação preto fosco.
Indicação:Encaixe exato do tubo nos cantos de plástico através de nervuras de fixação. Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0235 Puxadores tubulares com cantos angulares 116 kB

Desenhos

Puxadores tubulares com cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
Cor
do corpo básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0235.088041Alumínioanodizado natural8824M440100200 sob consulta
K0235.096041Alumínioanodizado natural9624M440108200 sob consulta
K0235.120041Alumínioanodizado natural12024M440132200 sob consulta
K0235.128041Alumínioanodizado natural12824M440140200 sob consulta
K0235.160041Alumínioanodizado natural16024M440172200 sob consulta
K0235.180041Alumínioanodizado natural18024M440192200 sob consulta
K0235.088042Alumínioanodizado preto8824M440100200 sob consulta
K0235.096042Alumínioanodizado preto9624M440108200 sob consulta
K0235.120042Alumínioanodizado preto12024M440132200 sob consulta
K0235.128042Alumínioanodizado preto12824M440140200 sob consulta
K0235.160042Alumínioanodizado preto16024M440172200 sob consulta
K0235.180042Alumínioanodizado preto18024M440192200 sob consulta
K0235.088043Aço inoxidávelretificado8824M440100200 sob consulta
K0235.096043Aço inoxidávelretificado9624M440108200 sob consulta
K0235.120043Aço inoxidávelretificado12024M440132200 sob consulta
K0235.128043Aço inoxidávelretificado12824M440140200 sob consulta
K0235.160043Aço inoxidávelretificado16024M440172200 sob consulta
K0235.180043Aço inoxidávelretificado18024M440192200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33