A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.Versão:Perfil de alumínio, anodizado, fosco semibrilhante.Indicação:Os perfis puxadores se encontram disponíveis na versão com rosca fêmea M6 ou com furo passante para parafusos M5, para a devida montagem lateral.Montagem:Forma A pela parte traseira.
Forma B pelo lado de manuseio.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0234 Perfis puxadores 170 kB

Desenhos (visão geral)

Perfis puxadores

Perfis puxadores, forma A

mais informações

Desenhos

Perfis puxadores, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo básico
ADHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0234.086061Aanodizado preto86M65910650500 sob consulta
K0234.100061Aanodizado preto100M65912050500 sob consulta
K0234.120061Aanodizado preto120M65914050500 sob consulta
K0234.086063Aanodizado natural86M65910650500 sob consulta
K0234.100063Aanodizado natural100M65912050500 sob consulta
K0234.120063Aanodizado natural120M65914050500 sob consulta

Perfis puxadores, forma B

mais informações

Desenhos

Perfis puxadores, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo básico
ADHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0234.086051Banodizado preto865,55910650500 sob consulta
K0234.100051Banodizado preto1005,55912050500 sob consulta
K0234.120051Banodizado preto1205,55914050500 sob consulta
K0234.086053Banodizado natural865,55910650500 sob consulta
K0234.100053Banodizado natural1005,55912050500 sob consulta
K0234.120053Banodizado natural1205,55914050500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33