A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço redondo.Versão:retificado, escovado e cromado em acabamento fosco ou preto revestido a pó com estrutura fina.Indicação:Pode ser fornecido como alça simples ou formato angulado.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0230 Puxadores 100 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores

Puxadores, forma A

mais informações

Desenhos

Puxadores, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0230.200081Acromado em acabamento fosco200130M8702201000 sob consulta
K0230.350081Acromado em acabamento fosco350130M8703701000 sob consulta
K0230.200082Arevestido a pó em preto200130M8702201000 sob consulta
K0230.350082Arevestido a pó em preto350130M8703701000 sob consulta

Puxadores, forma B

mais informações

Desenhos

Puxadores, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0230.200083Bcromado em acabamento fosco20020M8702201000 sob consulta
K0230.250083Bcromado em acabamento fosco25020M8702701000 sob consulta
K0230.300083Bcromado em acabamento fosco30020M8703201000 sob consulta
K0230.350083Bcromado em acabamento fosco35020M8703701000 sob consulta
K0230.200084Brevestido a pó em preto20020M8702201000 sob consulta
K0230.250084Brevestido a pó em preto25020M8702701000 sob consulta
K0230.300084Brevestido a pó em preto30020M8703201000 sob consulta
K0230.350084Brevestido a pó em preto35020M8703701000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33