A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio redondo EN AW-6060.Versão:retificado, tratado com shot peening, fosco semibrilhante, preto anodizado.Indicação:As arruelas de acabamento não estão contidas no material fornecido.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Comprimentos conforme desejado.Particularidades:
Seção transversal circularRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0229 Puxadores com cantos angulares 114 kB

Desenhos

Puxadores com cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD1HLCapacidade
de carga
N
Código do artigo
arruela de
acabamento
CADAces.PreçoEncomendar
K0229.20016200116M816982161000K0229.16  sob consulta
K0229.25016250116M816982661000K0229.16  sob consulta
K0229.30016300116M816983161000K0229.16  sob consulta
K0229.40016400116M816984161000K0229.16  sob consulta
K0229.50018500118M818995181000K0229.18  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33