Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico
K0226

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Encaixes em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cantos de fixação com estrutura fina, cor preta.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Indicação:Encaixe exato do tubo nos pinos de plástico através de nervuras de fixação.
Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings.
Os diversos encaixes de fixação possibilitam a montagem através de aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.
Os puxadores com encaixes para cabeça do parafuso são fornecidos com material de fixação em aço inoxidável.
Os puxadores com encaixe roscado são fornecidos sem parafusos.
Indicação de desenho:
Forma A: encaixe para cabeça do parafuso
Forma B: encaixe roscado

1) Encaixe para cabeça do parafuso (A) ou encaixe roscado (B).
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0226 Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico 143 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0226.300101A3008011903501000 sob consulta
K0226.350101A3508011904001000 sob consulta
K0226.400101A4008011904501000 sob consulta
K0226.500101A5008011905501000 sob consulta
K0226.600101A6008011906501000 sob consulta
K0226.300102B30080M10903501000 sob consulta
K0226.350102B35080M10904001000 sob consulta
K0226.400102B40080M10904501000 sob consulta
K0226.500102B50080M10905501000 sob consulta
K0226.600102B60080M10906501000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33