A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Suporte em alumínio fundido sob precisão.
Capa de acabamento reforçada com shot peening.
Parafusos e elementos de fixação em aço.
Versão:Tubo de ligação finamente retificado.
Suporte revestido a pó, na cor preta.
Capa de acabamento na cor preta.
Parafusos e elementos de fixação zincados e cromados.
Indicação:Puxadores tubulares para a construção de máquinas e aparelhos. Possibilitam a montagem dianteira de componentes com a maior facilidade. Aparafusamento em qualquer distância no mesmo comprimento do puxador. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0225 Puxadores tubulares 161 kB

Desenhos

Puxadores tubulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1BEHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0225.060010138038040851006401000 sob consulta
K0225.070010148048040851007401000 sob consulta
K0225.0800101500500401251008401000 sob consulta
K0225.0900101600600401251009401000 sob consulta
K0225.10001017007004012510010401000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33