A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte e capas de acabamento em poliamida reforçada com shot peening.
Tubo de ligação em alumínio, EN AW-6060.
Versão:Tubos de ligação finamente retificados, cor preta ou anodizados em cores naturais.
Suporte e capas de acabamento do tubo semifoscos com estrutura fina, pretos.
Indicação:Através de porcas de rebite cego embutidas, as juntas aparafusadas entre o suporte e tubo estão protegidas contra rompimento.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
Seção transversal circularRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0224 Puxadores tubulares 119 kB

Desenhos

Puxadores tubulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0224.200061anodizado preto20030M675288800 sob consulta
K0224.250061anodizado preto25030M675338800 sob consulta
K0224.300061anodizado preto30030M675388800 sob consulta
K0224.400061anodizado preto40030M675488800 sob consulta
K0224.500061anodizado preto50030M675588800 sob consulta
K0224.200063anodizado natural20030M675288800 sob consulta
K0224.250063anodizado natural25030M675338800 sob consulta
K0224.300063anodizado natural30030M675388800 sob consulta
K0224.400063anodizado natural40030M675488800 sob consulta
K0224.500063anodizado natural50030M675588800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33