A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão:Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos fornecimento.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0223 Puxadores tubulares 162 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares

Puxadores tubulares, forma A

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
FormaA

DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0223.150203naturalA150M5x2055,5184-1000 sob consulta
K0223.200203naturalA200M5x2055,5234-1000 sob consulta
K0223.300203naturalA300M5x2055,5334-1000 sob consulta
K0223.400203naturalA400M5x2055,5434-1000 sob consulta
K0223.500203naturalA500M5x2055,5534-1000 sob consulta
K0223.150202pretoA150M5x2055,5184-1000 sob consulta
K0223.200202pretoA200M5x2055,5234-1000 sob consulta
K0223.300202pretoA300M5x2055,5334-1000 sob consulta
K0223.400202pretoA400M5x2055,5434-1000 sob consulta
K0223.500202pretoA500M5x2055,5534-1000 sob consulta

Puxadores tubulares, forma B

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
FormaA

DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0223.150303naturalB150M8x2580200-1000 sob consulta
K0223.200303naturalB200M8x2580250-1000 sob consulta
K0223.300303naturalB300M8x2580350-1000 sob consulta
K0223.400303naturalB400M8x2580450-1000 sob consulta
K0223.500303naturalB500M8x2580550-1000 sob consulta
K0223.150302pretoB150M8x2580200-1000 sob consulta
K0223.200302pretoB200M8x2580250-1000 sob consulta
K0223.300302pretoB300M8x2580350-1000 sob consulta
K0223.400302pretoB400M8x2580450-1000 sob consulta
K0223.500302pretoB500M8x2580550-1000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33