A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos.
Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060 ou aço inoxidável 1.4301.
Versão:Forma A
Tubo de ligação retificado e anodizado em cores naturais
Forma B
Tubo de ligação com revestimento de plástico serrilhado.
Forma C
Tubo de ligação em aço inoxidável, polido fino
Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos fornecimento.

Forma A Tubo de ligação retificado e anodizado em cores naturais.
Forma B Tubo de ligação com revestimento plástico serrilhado.
Forma C Tubo de ligação em aço inoxidável finamente retificado.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0222 Puxadores tubulares 159 kB

Desenhos

Puxadores tubulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0222.2501A250294M10x45--1000 sob consulta
K0222.3001A300344M10x45--1000 sob consulta
K0222.3501A350394M10x45--1000 sob consulta
K0222.4001A400444M10x45--1000 sob consulta
K0222.5001A500544M10x45--1000 sob consulta
K0222.6001A600644M10x45--1000 sob consulta
K0222.2502B250294M10x45--1000 sob consulta
K0222.3002B300344M10x45--1000 sob consulta
K0222.3502B350394M10x45--1000 sob consulta
K0222.4002B400444M10x45--1000 sob consulta
K0222.5002B500544M10x45--1000 sob consulta
K0222.6002B600644M10x45--1000 sob consulta
K0222.2503C250294M10x45--1000 sob consulta
K0222.3003C300344M10x45--1000 sob consulta
K0222.3503C350394M10x45--1000 sob consulta
K0222.4003C400444M10x45--1000 sob consulta
K0222.5003C500544M10x45--1000 sob consulta
K0222.6003C600644M10x45--1000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33