A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos.
Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060.
Versão:Forma A
Tubo de ligação retificado e anodizado em cores naturais.
Forma B
Tubo de ligação com revestimento de plástico serrilhado.
Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos fornecimento.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
Seção transversal circularRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0221 Puxadores tubulares 155 kB

Desenhos

Puxadores tubulares

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo básico
ABDCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0221.1801natural18030M8X301000 sob consulta
K0221.2001natural20030M8X301000 sob consulta
K0221.2501natural25030M8X301000 sob consulta
K0221.3001natural30030M8X301000 sob consulta
K0221.3501natural35030M8X301000 sob consulta
K0221.4001natural40030M8X301000 sob consulta
K0221.5001natural50030M8X301000 sob consulta
K0221.6001natural60030M8X301000 sob consulta
K0221.1802preto18030M8X301000 sob consulta
K0221.2002preto20030M8X301000 sob consulta
K0221.2502preto25030M8X301000 sob consulta
K0221.3002preto30030M8X301000 sob consulta
K0221.3502preto35030M8X301000 sob consulta
K0221.4002preto40030M8X301000 sob consulta
K0221.5002preto50030M8X301000 sob consulta
K0221.6002preto60030M8X301000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33