A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0219 Puxadores com cantos angulares 102 kB

Desenhos

Puxadores com cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ACapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0219.08601anodizado preto86500 sob consulta
K0219.12001anodizado preto120500 sob consulta
K0219.18001anodizado preto180500 sob consulta
K0219.08603anodizado natural86500 sob consulta
K0219.12003anodizado natural120500 sob consulta
K0219.18003anodizado natural180500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33