A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio.
Canto suporte em aço inoxidável altamente resistente.
Versão:Barra do puxador em cores naturais ou preto anodizado.Indicação:Para obter outras distâncias de eixo, basta encurtar a barra do puxador.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0217 Puxadores 178 kB

Desenhos

Puxadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0217.05501preto5512M540691000 sob consulta
K0217.08801preto8812M5401021000 sob consulta
K0217.10001preto10012M5401141000 sob consulta
K0217.12001preto12012M5401341000 sob consulta
K0217.18001preto18012M5401941000 sob consulta
K0217.23501preto23512M5402491000 sob consulta
K0217.05503natural5512M540691000 sob consulta
K0217.08803natural8812M5401021000 sob consulta
K0217.10003natural10012M5401141000 sob consulta
K0217.12003natural12012M5401341000 sob consulta
K0217.18003natural18012M5401941000 sob consulta
K0217.23503natural23512M5402491000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33