A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.Versão:peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0213_B Puxadores, forma B 104 kB

Desenhos

Puxadores, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0213.09001Bpreto9012M52898300 sob consulta
K0213.09003Bnatural9012M52898300 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33