Grupos de mercadorias
Puxadores de alumínio com design estreito
K0213

Puxadores de alumínio com design estreito

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.Versão:peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0213 Puxadores de alumínio com design estreito 121 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de alumínio com design estreito

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0213.12001Apreto12018M640132500 sob consulta
K0213.09001Bpreto9012M52898300 sob consulta
K0213.12003Anatural12018M640132500 sob consulta
K0213.09003Bnatural9012M52898300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33