A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Bucha roscada em latão.
Bucha de fixação em aço inoxidável.
Versão:Barra do puxador em cores naturais ou preto anodizado.
Cantos de fixação na cor alumínio ou preta.
Indicação:Puxadores com perfil oval encaixáveis. Versão com cantos de plástico e barra oval em alumínio.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0211 Puxadores tubulares 100 kB

Desenhos

Puxadores tubulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
Cor
dos componentes
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0211.1200081naturalcor alumínio20036M8652201000 sob consulta
K0211.1250081naturalcor alumínio25036M8652701000 sob consulta
K0211.1300081naturalcor alumínio30036M8653201000 sob consulta
K0211.1400081naturalcor alumínio40036M8654201000 sob consulta
K0211.1500081naturalcor alumínio50036M8655201000 sob consulta
K0211.1200082naturalpreto20036M8652201000 sob consulta
K0211.1250082naturalpreto25036M8652701000 sob consulta
K0211.1300082naturalpreto30036M8653201000 sob consulta
K0211.1400082naturalpreto40036M8654201000 sob consulta
K0211.1500082naturalpreto50036M8655201000 sob consulta
K0211.1200083pretopreto20036M8652201000 sob consulta
K0211.1250083pretopreto25036M8652701000 sob consulta
K0211.1300083pretopreto30036M8653201000 sob consulta
K0211.1400083pretopreto40036M8654201000 sob consulta
K0211.1500083pretopreto50036M8655201000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33