A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos. Tubo de ligação em alumínio.Versão:Forma A: Tubo de ligação retificado e anodizado em cores naturais
Forma B: Tubo de ligação com revestimento de plástico serrilhado.
Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos fornecimento.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
Seção transversal circularRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0210 Puxadores tubulares 160 kB

Desenhos

Puxadores tubulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ABDCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0210.180natural18026M8x20500 sob consulta
K0210.200natural20026M8x20500 sob consulta
K0210.250natural25026M8x20500 sob consulta
K0210.300natural30026M8x20500 sob consulta
K0210.350natural35026M8x20500 sob consulta
K0210.400natural40026M8x20500 sob consulta
K0210.500natural50026M8x20500 sob consulta
K0210.600natural60026M8x20500 sob consulta
K0210.1803-18026M8x20500 sob consulta
K0210.2003-20026M8x20500 sob consulta
K0210.2503-25026M8x20500 sob consulta
K0210.3003-30026M8x20500 sob consulta
K0210.3503-35026M8x20500 sob consulta
K0210.4003-40026M8x20500 sob consulta
K0210.5003-50026M8x20500 sob consulta
K0210.6003-60026M8x20500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33