A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Puxador em aço inoxidável 1.4404.
Material de fixação 1.4301.
Versão:Superfície semibrilhante com vibroacabamento.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0208 Puxadores em aço inoxidável 136 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD1HRTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0208.1000510012M5x1084022101000 sob consulta
K0208.1200512012M5x1084022101000 sob consulta
K0208.1500515012M5x1084022101000 sob consulta
K0208.1800518012M5x1084022101000 sob consulta
K0208.2500525012M5x1084022101000 sob consulta
K0208.1000610019,5M6x12104524121000 sob consulta
K0208.1200612019,5M6x12104524121000 sob consulta
K0208.1500615019,5M6x12104524121000 sob consulta
K0208.1800618019,5M6x12104524121000 sob consulta
K0208.2500625019,5M6x12104524121000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33