A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Puxador em aço inoxidável 1.4404.
Material de fixação com qualidade A4.
Versão:semi-brilhante com vibroacabamento.Indicação:Os puxadores em aço inoxidável são utilizados principalmente em instalações na indústria alimentícia, bem como nas tecnologias medicinais, de laboratórios e de reatores.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
Seção transversal circularRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0206 Puxadores em aço inoxidável 131 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABD

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0206.1001008M5x1035108101000 sob consulta
K0206.12012010M5x1040130101000 sob consulta
K0206.25025010M5x1040260101000 sob consulta
K0206.35035010M5x1040360101000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33