A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio oval EN AW-6060.Versão:na cor preta ou vermelho rubi RAL 3003 com revestimento em pó, anodizada nas cores naturais ou tamboreada com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Estes puxadores são muito estáveis, sendo também adequados para aplicações com necessidade de um manuseio mais firme. A versão tamboreada com superfície sem proteção anticorrosiva pode ser pintada ou revestida após a montagem.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0204 Puxadores ovais 115 kB

Desenhos

Puxadores ovais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ABB1DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0204.10001revestido a pó em preto1002113M650113121000 sob consulta
K0204.11201revestido a pó em preto1122113M650125121000 sob consulta
K0204.1120108revestido a pó em preto1122517M855129141000 sob consulta
K0204.12001revestido a pó em preto1202113M650133121000 sob consulta
K0204.1200108revestido a pó em preto1202517M855137141000 sob consulta
K0204.12801revestido a pó em preto1282113M650141121000 sob consulta
K0204.1280108revestido a pó em preto1282517M855145141000 sob consulta
K0204.1600106revestido a pó em preto1602113M650173121000 sob consulta
K0204.16001revestido a pó em preto1602517M855177141000 sob consulta
K0204.18001revestido a pó em preto1802517M855197141000 sob consulta
K0204.19201revestido a pó em preto1922517M855209141000 sob consulta
K0204.35001revestido a pó em preto3502517M855367141000 sob consulta
K0204.10003anodizado natural1002013M650113121000 sob consulta
K0204.11203anodizado natural1122013M650125121000 sob consulta
K0204.1120308anodizado natural1122617M855129141000 sob consulta
K0204.12003anodizado natural1202013M650133121000 sob consulta
K0204.1200308anodizado natural1202617M855137141000 sob consulta
K0204.12803anodizado natural1282013M650141121000 sob consulta
K0204.1280308anodizado natural1282617M855145141000 sob consulta
K0204.1600306anodizado natural1602013M650173121000 sob consulta
K0204.16003anodizado natural1602617M855177141000 sob consulta
K0204.18003anodizado natural1802617M855197141000 sob consulta
K0204.19203anodizado natural1922617M855209141000 sob consulta
K0204.35003anodizado natural3502617M855367141000 sob consulta
K0204.10027vermelho RAL3003 revest. a pó1002113M650113121000 sob consulta
K0204.11227vermelho RAL3003 revest. a pó1122113M650125121000 sob consulta
K0204.1122708vermelho RAL3003 revest. a pó1122517M855129141000 sob consulta
K0204.12027vermelho RAL3003 revest. a pó1202113M650133121000 sob consulta
K0204.1202708vermelho RAL3003 revest. a pó1202517M855137141000 sob consulta
K0204.12827vermelho RAL3003 revest. a pó1282113M650141121000 sob consulta
K0204.1282708vermelho RAL3003 revest. a pó1282517M855145141000 sob consulta
K0204.1602706vermelho RAL3003 revest. a pó1602113M650173121000 sob consulta
K0204.16027vermelho RAL3003 revest. a pó1602517M855177141000 sob consulta
K0204.18027vermelho RAL3003 revest. a pó1802517M855197141000 sob consulta
K0204.19227vermelho RAL3003 revest. a pó1922517M855209141000 sob consulta
K0204.35027vermelho RAL3003 revest. a pó3502517M855367141000 sob consulta
K0204.100superfície sem proteção anticorrosiva1002113M650113121000 sob consulta
K0204.112superfície sem proteção anticorrosiva1122113M650125121000 sob consulta
K0204.120superfície sem proteção anticorrosiva1202113M650133121000 sob consulta
K0204.128superfície sem proteção anticorrosiva1282113M650141121000 sob consulta
K0204.16006superfície sem proteção anticorrosiva1602113M650173121000 sob consulta
K0204.11208superfície sem proteção anticorrosiva1122517M855129141000 sob consulta
K0204.12008superfície sem proteção anticorrosiva1202517M855137141000 sob consulta
K0204.12808superfície sem proteção anticorrosiva1282517M855145141000 sob consulta
K0204.160superfície sem proteção anticorrosiva1602517M855177141000 sob consulta
K0204.180superfície sem proteção anticorrosiva1802517M855197141000 sob consulta
K0204.192superfície sem proteção anticorrosiva1922517M855209141000 sob consulta
K0204.350superfície sem proteção anticorrosiva3502517M855367141000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33