A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço redondo.Versão:Superfície retificada com alta precisão, fosca semibrilhante e banhada a cromo.
Barra do puxador com revestimento plástico.
Indicação:Puxadores de alta qualidade para painéis frontais e áreas de aplicação semelhantes.Montagem:Pela parte traseira.Indicação de desenho:
1) Revestimento plástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0203 Puxadores redondos 116 kB

Desenhos

Puxadores redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ALCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0203.0550555651000 sob consulta
K0203.0880588981000 sob consulta
K0203.100051001101000 sob consulta
K0203.102051021121000 sob consulta
K0203.115051151251000 sob consulta
K0203.120051201301000 sob consulta
K0203.136051361461000 sob consulta
K0203.180051801901000 sob consulta
K0203.200052002101000 sob consulta
K0203.235052352451000 sob consulta
K0203.250052502601000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33