A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:Preto fosco com granulação fina.Indicação:Os puxadores são extremamente resistentes à torção e de fácil manuseio. Os parafusos de fixação, as porcas e arruelas estão incluídos no fornecimento. Para aplicação em áreas úmidas, estão incluídos no fornecimento: parafusos de fixação, porcas e arruelas em aço inoxidável.Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0200 Puxadores industriais 148 kB

Desenhos

Puxadores industriais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoABCC1C2DHSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0200.100051-1001228,51917M5x223520131000 sob consulta
K0200.120061-12014610,52320,5M6X253924151000 sob consulta
K0200.140081-140170122724M8x304528161000 sob consulta
K0200.160081-16019413,53127,5M8x355232201000 sob consulta
K0200.180081-18021815,53531M10x405836201000 sob consulta
K0200.100052Áreas úmidas1001228,51917M5x223520131000 sob consulta
K0200.120062Áreas úmidas12014610,52320,5M6X253924151000 sob consulta
K0200.140082Áreas úmidas140170122724M8x304528161000 sob consulta
K0200.160082Áreas úmidas16019413,53127,5M8x355232201000 sob consulta
K0200.180082Áreas úmidas18021815,53531M10x405836201000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33