A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:EN AW-6060.Versão:acabamento fosco anodizado ou revestido a pó.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0199 Puxadores industriais 131 kB

Desenhos

Puxadores industriais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ABCDHLSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0199.120061natural1202210,5M63914624151000 sob consulta
K0199.140081natural1402512M84517028161000 sob consulta
K0199.160081natural1602813,5M85219432161000 sob consulta
K0199.120062preto1202210,5M63914624151000 sob consulta
K0199.140082preto1402512M84517028161000 sob consulta
K0199.160082preto1602813,5M85219432161000 sob consulta
K0199.120063titânio1202210,5M63914624151000 sob consulta
K0199.140083titânio1402512M84517028161000 sob consulta
K0199.160083titânio1602813,5M85219432161000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33