A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.Versão:versão anodizada em alta qualidade, tratado com shot peening, semi-brilhante.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0195 Puxadores industriais 127 kB

Desenhos

Puxadores industriais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo básico
ABDHH1LSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0195.120061anodizado preto12022M6463114424121000 sob consulta
K0195.140081anodizado preto14025M8533616828151000 sob consulta
K0195.120063anodizado natural12022M6463114424121000 sob consulta
K0195.140083anodizado natural14025M8533616828151000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33