Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com shot peening.Versão:preto fosco.Indicação:Puxadores em arco ergonômicos e funcionais com uma constância térmica de -50°C até +130 °C.

O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 zincados, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 zincadas, bem como capas de cobertura.
As versões K0193.110006 e K0193.210006 serão fornecidas sem capas de cobertura.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Indicação de desenho:
Forma A: com placa base
Forma B: sem placa base

1) Tampa
2) Placa de base
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0193 Puxadores em arco de plástico maciços 153 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores em arco

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Tipo

Versão 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0193.110006Acom placa basecom placa base1004823197114029612184M6x25600 sob consulta
K0193.112006Acom placa basecom placa base12057282371252367152104M6x25600 sob consulta
K0193.114008Acom placa basecom placa base1406231259,51656377,5177122M8x30600 sob consulta
K0193.210006Bsem placa basesem placa base100-23197113831412184M6x25600 sob consulta
K0193.212006Bsem placa basesem placa base120-282371250385152104M6x25600 sob consulta
K0193.214008Bsem placa basesem placa base140-31259,51654395,5177122M8x30600 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33