Grupos de mercadorias
Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados
K0191

Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:preto fosco RAL 7021 ou laranja.Indicação:A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, apresenta um tamanho menor de até 2 mm, devido à tensão de flexão. Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0191 Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados 132 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
ABCDHLL1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0191.1120081Agrafite RAL 7021120268942138961000 sob consulta
K0191.1140081Agrafite RAL 70211402689421581161000 sob consulta
K0191.1160081Agrafite RAL 70211602899451781361000 sob consulta
K0191.1120082Alaranja120268942138961000 sob consulta
K0191.1140082Alaranja1402689421581161000 sob consulta
K0191.1160082Alaranja1602899451781361000 sob consulta
K0191.2120061Bgrafite RAL 70211202686,642138961000 sob consulta
K0191.2140061Bgrafite RAL 70211402686,6421581161000 sob consulta
K0191.2160061Bgrafite RAL 70211602896,6451781361000 sob consulta
K0191.2120062Blaranja1202686,642138961000 sob consulta
K0191.2140062Blaranja1402686,6421581161000 sob consulta
K0191.2160062Blaranja1602896,6451781361000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33