A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PA (poliamida), reforçado com shot peening ou PP (polipropileno) reforçado com shot peening.Versão:grafite escuro.Indicação:O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada. Montagem:Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0190 Puxadores industriais 166 kB

Desenhos

Puxadores industriais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
ABCDHLL1SWTT1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0190.109406Poliamida942186,63610976101361000 sob consulta
K0190.111708Poliamida117261094113694131581500 sob consulta
K0190.113208Poliamida1322711944154112131681500 sob consulta
K0190.117908Poliamida1792811950197156131781500 sob consulta
K0190.209406Polipropileno942186,6361097610136500 sob consulta
K0190.211708Polipropileno11726109411369413158800 sob consulta
K0190.213208Polipropileno132271194415411213168800 sob consulta
K0190.217908Polipropileno179281195019715613178800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33