A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares com cantos angulares
K0132

Puxadores tubulares com cantos angulares

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos de fixação do puxador tubular EN AW-6060 extrudados.
Encaixe dos cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação EN AW-6060.
Versão:Cantos de fixação do puxador tubular com meio brilho, preto anodizado.Encaixe dos cantos de fixação em preto.
Tubo de ligação polido fino e anodizado ou revestido a pó ou com revestimento plástico recartilhado preto.
Indicação:Do sistema de encaixe representado fornecemos cabos completos ou cantos pré-montados para os pedidos de tubos do cliente.
União entre os cantos e o tubo de ligação resistente aos respingos de água e absolutamente fixa.
Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Suportes para comprimentos de tubo maiores.Indicação de desenho:
1) Aplicação da haste
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0132 Puxadores tubulares com cantos angulares 142 kB

Desenhos

Puxadores tubulares com cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0132.2001anodizado natural20061,5M866,52251000 sob consulta
K0132.2501anodizado natural25061,5M866,52751000 sob consulta
K0132.3001anodizado natural30061,5M866,53251000 sob consulta
K0132.3501anodizado natural35061,5M866,53751000 sob consulta
K0132.4001anodizado natural40061,5M866,54251000 sob consulta
K0132.5001anodizado natural50061,5M866,55251000 sob consulta
K0132.6001anodizado natural60061,5M866,56251000 sob consulta
K0132.2002anodizado preto20061,5M866,52251000 sob consulta
K0132.2502anodizado preto25061,5M866,52751000 sob consulta
K0132.3002anodizado preto30061,5M866,53251000 sob consulta
K0132.3502anodizado preto35061,5M866,53751000 sob consulta
K0132.4002anodizado preto40061,5M866,54251000 sob consulta
K0132.5002anodizado preto50061,5M866,55251000 sob consulta
K0132.6002anodizado preto60061,5M866,56251000 sob consulta
K0132.2003revestido a pó em preto20061,5M866,52251000 sob consulta
K0132.2503revestido a pó em preto25061,5M866,52751000 sob consulta
K0132.3003revestido a pó em preto30061,5M866,53251000 sob consulta
K0132.3503revestido a pó em preto35061,5M866,53751000 sob consulta
K0132.4003revestido a pó em preto40061,5M866,54251000 sob consulta
K0132.5003revestido a pó em preto50061,5M866,55251000 sob consulta
K0132.6003revestido a pó em preto60061,5M866,56251000 sob consulta
K0132.2004cor preta, plástico recartilhado20061,5M866,52251000 sob consulta
K0132.2504cor preta, plástico recartilhado25061,5M866,52751000 sob consulta
K0132.3004cor preta, plástico recartilhado30061,5M866,53251000 sob consulta
K0132.3504cor preta, plástico recartilhado35061,5M866,53751000 sob consulta
K0132.4004cor preta, plástico recartilhado40061,5M866,54251000 sob consulta
K0132.5004cor preta, plástico recartilhado50061,5M866,55251000 sob consulta
K0132.6004cor preta, plástico recartilhado60061,5M866,56251000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33