- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0131Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Cantos de fixação do puxador tubular e barra do puxador em perfil de alumínio EN AW-6060. Pinos de fixação em aço inoxidável.Versão:Cantos de fixação do puxador tubular tratados com shot peening, semi-brilhantes em preto anodizados. Barra do puxador escovada e em cores naturais anodizada, preto anodizado ou em cores titânio revestida a pó.Indicação:Os puxadores tubulares são caracterizados pela sua estrutura maciça e alta capacidade de suporte de carga. Parafusos sextavados M8x16, DIN 933 galvanizados e arruelas DIN EN ISO 7089 galvanizadas estão incluídos no fornecimento.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0131.2000811 | A | anodizado preto | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000812 | A | cores titânio revestidas a pó | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000813 | A | anodizado natural | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000811 | A | anodizado preto | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000812 | A | cores titânio revestidas a pó | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000813 | A | anodizado natural | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000811 | A | anodizado preto | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000812 | A | cores titânio revestidas a pó | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000813 | A | anodizado natural | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000811 | A | anodizado preto | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000812 | A | cores titânio revestidas a pó | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000813 | A | anodizado natural | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000821 | B | anodizado preto | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000822 | B | cores titânio revestidas a pó | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000823 | B | anodizado natural | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000821 | B | anodizado preto | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000822 | B | cores titânio revestidas a pó | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000823 | B | anodizado natural | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000821 | B | anodizado preto | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000822 | B | cores titânio revestidas a pó | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000823 | B | anodizado natural | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000821 | B | anodizado preto | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000822 | B | cores titânio revestidas a pó | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000823 | B | anodizado natural | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000831 | C | anodizado preto | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000832 | C | cores titânio revestidas a pó | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.2000833 | C | anodizado natural | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000831 | C | anodizado preto | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000832 | C | cores titânio revestidas a pó | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.3000833 | C | anodizado natural | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000831 | C | anodizado preto | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000832 | C | cores titânio revestidas a pó | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.4000833 | C | anodizado natural | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000831 | C | anodizado preto | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000832 | C | cores titânio revestidas a pó | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | sob consulta | | K0131.5000833 | C | anodizado natural | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|