A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.
Capa de acabamento em termoplástico preto.
Versão:Perfil de alumínio, anodizado, fosco semibrilhante.Indicação:Os perfis puxadores são utilizados em diversas aplicações, como por exemplo, em portas corrediças e equipamentos técnicos. Além disto, servem adicionalmente como protetores de cantos/quinas.Montagem:Pela parte traseira.Indicação de desenho:
1) Furo roscado central apenas em L ≥ 400 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0130 Perfis puxadores 125 kB

Desenhos

Perfis puxadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo básico
ADHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0130.1501anodizado natural110M861,515066,51000 sob consulta
K0130.2001anodizado natural160M861,520066,51000 sob consulta
K0130.2501anodizado natural210M861,525066,51000 sob consulta
K0130.3001anodizado natural260M861,530066,51000 sob consulta
K0130.3501anodizado natural310M861,535066,51000 sob consulta
K0130.4001anodizado natural360M861,540066,51000 sob consulta
K0130.1502anodizado preto110M861,515066,51000 sob consulta
K0130.2002anodizado preto160M861,520066,51000 sob consulta
K0130.2502anodizado preto210M861,525066,51000 sob consulta
K0130.3002anodizado preto260M861,530066,51000 sob consulta
K0130.3502anodizado preto310M861,535066,51000 sob consulta
K0130.4002anodizado preto360M861,540066,51000 sob consulta
K0130.5002anodizado preto460M861,550066,51000 sob consulta
K0130.6002anodizado preto560M861,560066,51000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33