Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Concha embutida em perfil de alumínio.
Tampas de acabamento em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão:Concha embutida tratada com shot peening, acetinada e anodizada na cor preta ou em cores naturais. Perfil de borracha preto. Parafusos de fixação zincados. Indicação:As conchas embutidas da forma A podem ser utilizadas em chapas com espessuras de 1 até 2,5 mm, sem fixação de parafusos. Os 2 perfis de borracha retraídos garantem a segurança absoluta da montagem.
As conchas embutidas da forma B podem ser fixadas alternativamente pelo lado externo com 2 parafusos de cabeça escareada.

Duas ranhuras cruzadas em 90° para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir adicionalmente como auxílio de montagem para peças adicionais.
Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0238 Conchas embutidas de alumínio 180 kB

Desenhos (visão geral)

Conchas embutidas de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaVersão 2HLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0238.10011pretoAencaixável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.10013naturalAencaixável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.11811pretoAencaixável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.11813naturalAencaixável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.16711pretoAencaixável9016718219,5171 x 73500 sob consulta
K0238.16713naturalAencaixável9016718219,5171 x 73500 sob consulta
K0238.10021pretoBaparafusável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.10023naturalBaparafusável9010011519,5104 x 73500 sob consulta
K0238.11821pretoBaparafusável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.11823naturalBaparafusável9011813319,5122 x 73500 sob consulta
K0238.16721pretoBaparafusável9016718219,5171 x 73500 sob consulta
K0238.16723naturalBaparafusável9016718219,5171 x 73500 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33